Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 87,65 |
10 - 19 | € 78,89 |
20 - 49 | € 74,50 |
50 + | € 70,12 |
Filetage | TR22 x 5 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol 7H | 22.0 |
Pas | 5.0 |
Direction du filetage | Main gauche |
Surface de contact | 1030.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Poids kg | 0.322 |
Matière | Bronze |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer