Menu Rechercher

Écrou à brides TR12 x 3 20.0 Bronze

L'écrou lisse à brides en bronze constitue un composant des assemblages de vis mères. Il est conçu pour des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge et fournissent une finition lisse qui réduit l'usure de la vis mère. Il est fileté main droite et est résistant à la corrosion et aux conditions environnementales.
Code article:

20147105

4 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 24,71
10 - 19 € 22,24
20 - 49 € 21,00
50 - 99 € 19,77
100 + € 18,53
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 24,71

1 x € 24,71

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR12 x 3
Nombre de filets 1.0
Pas 3.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 228.0
d2 tol. H9 24.0
l1 20.0
l2 7.0
Poids kg 0.120
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter