Menu Rechercher

Écrou à brides TR40 x 14 65.0 Bronze

L'écrou lisse à brides en bronze constitue un composant des assemblages de vis mères. Il est conçu pour des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge et fournissent une finition lisse qui réduit l'usure de la vis mère. Il est fileté main droite et est résistant à la corrosion et aux conditions environnementales.
Code article:

20147303

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 465,5365
10 + € 418,98
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 465,54

1 x € 465,5365

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR40 x 14
Nombre de filets 2.0
Pas 14.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 2610.0
d2 tol. H9 80.0
l1 65.0
l2 16.0
Poids kg 4100
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter