Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 75,03 |
10 - 19 | € 67,53 |
20 + | € 63,78 |
Filetage | TR26 x 10 |
---|---|
Nombre de filets | 2.0 |
d1 tol 7H | 26.0 |
Pas | 10.0 |
Direction du filetage | Main droite |
Surface de contact | 1280.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Poids kg | 0.474 |
Matière | Bronze |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer