Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 32,00 |
10 - 19 | € 28,80 |
20 - 49 | € 27,20 |
50 - 99 | € 25,60 |
100 + | € 24,00 |
Filetage | TR10 x 4 |
---|---|
Nombre de filets | 2.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Pas | 4.0 |
Direction du filetage | Main droite |
Surface de contact | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Poids kg | 0.164 |
Matière | Bronze |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer