Menu Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
€ 0,6692 - € 1,0533 1168 En stock
M2
Transparent
PC
€ 0,288 - € 0,4655 Demander le délai de livraison ici
M6
Transparent
PC
€ 0,111 - € 0,2022 18919 En stock
M3
Transparent
PC
€ 0,3841 - € 0,6241 300 En stock
M8
Transparent
PC
€ 0,2953 - € 0,2953 21038 En stock
M3
Naturel
PC
€ 0,1134 - € 0,208 17396 En stock
M4
Transparent
PC
€ 0,1085 - € 0,2138 Demander le délai de livraison ici
M2.5
Transparent
PC
€ 0,1181 - € 0,123 19436 En stock
M4
Naturel
PC
€ 0,1031 - € 0,1876 10352 En stock
M5
Transparent
PC
€ 0,1993 - € 0,1993 Demander le délai de livraison ici
M8
Transparent
PC
Écrou hexagonal M2 4.0 mm PC Transparent

170000200022

Gamme de prix
€ 1,0533 - € 0,6692

Niveaux de stock
1168 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PC Transparent

170000600022

Gamme de prix
€ 0,4655 - € 0,288

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Transparent

170000300022

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,111

Niveaux de stock
18919 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

170000800022

Gamme de prix
€ 0,6241 - € 0,3841

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Naturel

HN-M3-79

Gamme de prix
€ 0,2953 - € 0,2953

Niveaux de stock
21038 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 8.0 mm PC Transparent

170000400022

Gamme de prix
€ 0,208 - € 0,1134

Niveaux de stock
17396 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M2.5 5.0 mm PC Transparent

170002500022

Gamme de prix
€ 0,2138 - € 0,1085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 8.0 mm PC Naturel

HN-M4-79

Gamme de prix
€ 0,123 - € 0,1181

Niveaux de stock
19436 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PC Transparent

170000500022

Gamme de prix
€ 0,1876 - € 0,1031

Niveaux de stock
10352 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

0030051700VR

Gamme de prix
€ 0,1993 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790