Les éjecteurs de carte facilitent l'insertion et l'extraction des cartes. Une pression contre le rack de guidage ou le châssis permet d'éjecter la carte. Éviter les contraintes inutiles et protéger les composants, les circuits et les connecteurs au sein de systèmes de support C.I. CBE - Enclipsable dans un trou .109". RCP - Goupilles à ressort pour installation fournies
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur panneau | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1542 - € 0,1542 | 2701 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
€ 1,5422 - € 1,5422 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,9384 - € 2,1754 | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 1,0635 - € 1,0635 | Demander le délai de livraison ici |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,355 - € 0,355 | 681 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
€ 1,7605 - € 1,7605 | 489 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,9384 - € 3,4526 | Demander le délai de livraison ici |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 1,0635 - € 1,0635 | 2597 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,9155 - € 0,9155 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1242 - € 0,1242 | 1548 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.