Menu Rechercher

Brides pour câbles à clipser 2.0 mm 2.0 mm PA Naturel

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The omega clip secure cables close to the fixing point.
Nouvelle référence Essentra:

10246009

Ancienne référence Essentra:

460319

21787 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 0,1139
1000 - 1999 € 0,1084
2000 + € 0,1027
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 11,39

100 x € 0,1139

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Naturel
Matière PA
Mode de montage à clipser
Plage de diamètres de câbles compatibles 7.5 mm
Ø de trou compatible 7.5 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 7.5 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter