Menu Rechercher

Embase collier À visser et à riveter 10 0.510 in PA Naturel

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Article de code:

FTH-27-RS-01

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,2656
5000 - 9999 € 0,239
10000 + € 0,2151
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 265,60

1000 x € 0,2656

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser et à riveter
Longueur totale 25.9 mm
Largeur totale 19.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ø trou 5.2 mm
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter