Menu Rechercher

Embout rond 26.0 mm PEBD Blanc

L'embout de pieds ronds standard à installation par pression est conçu pour protéger les extrémités des tubes, bas de chaises, tables et meubles de l'usure causée par le contact avec le sol. Il offre une prise sûre et évite d'endommager les sols ou surfaces. Fabrication en PEBD blanc.
Nouvelle référence Essentra:

10588352

Ancienne référence Essentra:

460860

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 + € 0,2618
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 2000

Prix total :

€ 523,60

2000 x € 0,2618

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 26.0 mm
h 19.0 mm
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter