Menu Rechercher

Embout rond 30.0 mm PEBD Blanc

L'embout de pieds ronds standard à installation par pression est conçu pour protéger les extrémités des tubes, bas de chaises, tables et meubles de l'usure causée par le contact avec le sol. Il offre une prise sûre et évite d'endommager les sols ou surfaces. Fabrication en PEBD blanc.
Nouvelle référence Essentra:

10403037

Ancienne référence Essentra:

551005011303

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 € 1,0053
250 - 999 € 0,6591
1000 + € 0,5136
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 50,27

50 x € 1,0053

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 30.0 mm
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Blanc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter