Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.
Séries: SR5438, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Matière | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4633 - € 0,9729 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,5057 - € 1,0619 | 5708 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4901 - € 1,3212 | 3108 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,8616 - € 1,8095 | 4758 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 1,2267 - € 1,5959 | 535 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 1,4517 - € 1,8629 | 604 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 10,5339 - € 11,0868 | 23 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
€ 12,4835 - € 26,3988 | 161 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,2104 - € 0,442 | 68065 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,3037 - € 0,6377 | 3288 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4294 - € 0,9017 | 9832 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,5141 - € 1,0797 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,548 - € 1,1509 | 12590 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,6568 - € 1,3793 | 9518 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
PEHD
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 13,5748 - € 13,5748 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 22,0426 - € 46,5951 | 48 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
€ 0,9606 - € 1,2518 | 893 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 1,1046 - € 2,3197 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 1,2458 - € 2,6163 | 334 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 2,1753 - € 4,5683 | 570 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.