Menu Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

Séries: SR5438, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Matière D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
€ 11,0868 - € 23,435 720 En stock
35.0 mm
Noir
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
€ 11,7124 - € 26,0627 15 En stock
42.0 mm
Noir
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 12,4399 - € 26,3071 70 En stock
49.0 mm
Noir
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 13,9967 - € 13,9967 48 En stock
49.0 mm
Noir
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 22,0426 - € 46,5951 48 En stock
43.0 mm
Noir
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 23,1516 - € 23,1516 Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
Nylon
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 27,1496 - € 57,3808 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,2189 - € 0,4597 5140 En stock
20.0 mm
Noir
PEHD
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,3291 - € 0,6911 5338 En stock
20.0 mm
Noir
PEHD
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,4548 - € 0,9551 4246 En stock
20.0 mm
Noir
PEHD
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,4802 - € 1,0085 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PEHD
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,5735 - € 1,2043 4900 En stock
20.0 mm
Noir
PEHD
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,6822 - € 1,4327 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PEHD
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
€ 0,907 - € 1,1658 730 En stock
25.0 mm
Noir
PA
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
€ 2,2236 - € 3,3817 300 En stock
35.0 mm
Noir
PA
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
€ 1,213 - € 1,5603 1019 En stock
30.0 mm
Noir
PA
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
€ 2,6344 - € 3,3817 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Noir
PA
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
€ 11,0868 - € 23,435 23 En stock
35.0 mm
Noir
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
€ 12,4835 - € 26,3988 22 En stock
42.0 mm
Noir
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 12,4399 - € 12,4399 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • sur 5
Insert taraudé M10 Rond 1.0 mm PA Noir

10274279

Gamme de prix
€ 23,435 - € 11,0868

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 mm | 0.039 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M12 Rond 1.5 mm PA Noir

10274316

Gamme de prix
€ 26,0627 - € 11,7124

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 1.5 mm PA Noir

10274354

Gamme de prix
€ 26,3071 - € 12,4399

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M16 Rond 1.5 mm PA Noir

10274392

Gamme de prix
€ 13,9967 - € 13,9967

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 1.5 mm PA Noir

10274439

Gamme de prix
€ 46,5951 - € 22,0426

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M16 Rond 1.5 mm Nylon Noir

10628522

Gamme de prix
€ 23,1516 - € 23,1516

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M20 Rond 1.5 mm PA Noir

10274484

Gamme de prix
€ 57,3808 - € 27,1496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rond 20.0 mm 1-1.5 Noir

10285923

Gamme de prix
€ 0,4597 - € 0,2189

Niveaux de stock
5140 En stock
Caractéristiques
  • H
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Rond 30.0 mm 1-1.5 Noir

10285961

Gamme de prix
€ 0,6911 - € 0,3291

Niveaux de stock
5338 En stock
Caractéristiques
  • H
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Rond 35.0 mm 1-1.5 Noir

10286005

Gamme de prix
€ 0,9551 - € 0,4548

Niveaux de stock
4246 En stock
Caractéristiques
  • H
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Rond 40.0 mm 1-1.5 Noir

10286043

Gamme de prix
€ 1,0085 - € 0,4802

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Rond 50.0 mm 1-1.5 Noir

10286081

Gamme de prix
€ 1,2043 - € 0,5735

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • H
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M12 Rond 60.0 mm 1-1.5 Noir

10286128

Gamme de prix
€ 1,4327 - € 0,6822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 25.0 mm PA Noir

10248287

Gamme de prix
€ 1,1658 - € 0,907

Niveaux de stock
730 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 50.0 mm PA Noir

10248324

Gamme de prix
€ 3,3817 - € 2,2236

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 30.0 mm PA Noir

10248362

Gamme de prix
€ 1,5603 - € 1,213

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 50.0 mm PA Noir

10248409

Gamme de prix
€ 3,3817 - € 2,6344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M12 Rond 1.0 mm PA Noir

10274286

Gamme de prix
€ 23,435 - € 11,0868

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 mm | 0.039 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 1.5 mm PA Noir

10274323

Gamme de prix
€ 26,3988 - € 12,4835

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M12 Rond 1.5 mm PA Noir

10274361

Gamme de prix
€ 12,4399 - € 12,4399

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir