Menu Rechercher

Insert taraudé 0.62 M12 x 1.75 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille métrique et impériale fournies et fabrication en acier au carbone.
Article de code:

20218096

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 9,39
10 - 19 € 8,45
20 - 49 € 7,98
50 - 99 € 7,51
100 - 499 € 6,10
500 + € 5,63
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 9,39

1 x € 9,39

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Usage intensif
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0470
Taille du foret d'installation 45/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.76
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Matière Acier au carbone
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter