Menu Rechercher

Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

Cet engrenage est composé de POM naturel et est utilisé pour contrôler l'accélération d'un corps en mouvement comme des clapets, des panneaux de boîtier et des portes d'appareils électroménagers.
Nouvelle référence Essentra:

10185490

Ancienne référence Essentra:

104000700005

70 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 10,723
50 + € 8,6424
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 107,23

10 x € 10,723

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre du trou 6.0 mm
Largeur de face 8.0 mm
Diamètre du moyeu 12.0 mm
Largeur du moyeu 6.0 mm
Largeur totale 16.0 mm
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Nombre de dents 28
Type d'engrenage Engrenage
Code produit 3926300090
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Diamètre du pas 28.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter