Menu Rechercher

Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

Cet engrenage est composé de POM naturel et est utilisé pour contrôler l'accélération d'un corps en mouvement comme des clapets, des panneaux de boîtier et des portes d'appareils électroménagers.
Nouvelle référence Essentra:

10185605

Ancienne référence Essentra:

104001800005

54 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 28,6045
10 + € 24,9526
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 28,60

1 x € 28,6045

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre du trou 10.0 mm
Largeur de face 15.0 mm
Diamètre du moyeu 20.0 mm
Largeur du moyeu 10.0 mm
Largeur totale 25.0 mm
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Nombre de dents 20
Type d'engrenage Engrenage
Code produit 3926300090
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Diamètre du pas 40.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter