Menu Rechercher

Engrenage 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

Cet engrenage est composé de POM naturel et est utilisé pour contrôler l'accélération d'un corps en mouvement comme des clapets, des panneaux de boîtier et des portes d'appareils électroménagers.
Nouvelle référence Essentra:

10185674

Ancienne référence Essentra:

104002500005

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 39,7932
10 - 49 € 34,6863
50 + € 27,9207
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 39,79

1 x € 39,7932

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre du trou 12.0 mm
Largeur de face 15.0 mm
Diamètre du moyeu 24.0 mm
Largeur du moyeu 12.0 mm
Largeur totale 30.0 mm
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Nombre de dents 35
Type d'engrenage Engrenage
Code produit 3926300090
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Diamètre du pas 70.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter