Menu Rechercher

Engrenage (Øe) 8.0 mm 18.0 mm POM

Cet engrenage est composé de POM naturel et est utilisé pour contrôler l'accélération d'un corps en mouvement comme des clapets, des panneaux de boîtier et des portes d'appareils électroménagers.
Article de code:

104004500005

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 18,478
10 + € 16,1064
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 18,48

1 x € 18,478

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Nombre de dents 24
Type d'engrenage Engrenage
Code produit 3926300090
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter