Menu Rechercher

Engrenage 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

Cet engrenage est composé de POM naturel et est utilisé pour contrôler l'accélération d'un corps en mouvement comme des clapets, des panneaux de boîtier et des portes d'appareils électroménagers.
Nouvelle référence Essentra:

10185872

Ancienne référence Essentra:

104004800005

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 22,5664
10 + € 19,6711
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 22,57

1 x € 22,5664

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre du trou 10.0 mm
Largeur de face 12.0 mm
Diamètre du moyeu 24.0 mm
Largeur du moyeu 10.0 mm
Largeur totale 23.0 mm
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Nombre de dents 35
Type d'engrenage Engrenage
Code produit 3926300090
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Diamètre du pas 52.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter