Menu Rechercher

Engrenage 2.4 mm (Øe) 11 Noir POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 11 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 10.3 mm.
Article de code:

551391

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 € 0,7405
500 - 999 € 0,6649
1000 + € 0,5543
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 74,05

100 x € 0,7405

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Noir
Nombre de dents 11
Type d'engrenage Engrenage
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter