Menu Rechercher

Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 12 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 11.2 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10403846

Ancienne référence Essentra:

551392

750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 € 1,1086
500 + € 0,9239
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 55,43

50 x € 1,1086

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre du trou 2.4 mm
Largeur de face 3.5 mm
Diamètre extérieur 11.2 mm
Largeur totale 3.0 mm
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Noir
Nombre de dents 12
Type d'engrenage Engrenage
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Diamètre du pas 9.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter