Menu Rechercher

Entretoise à clipser

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,025 - € 0,0451 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
18.0 mm
€ 0,1285 - € 0,1427 1798 En stock
1.6 mm
6.0 mm
€ 0,0225 - € 0,0404 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
12.0 mm
€ 0,0539 - € 0,093 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
18.0 mm
€ 0,0838 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
7.0 mm
€ 0,1098 - € 0,122 21519 En stock
1.6 mm
10.0 mm
€ 0,0283 - € 0,0512 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.0 mm
€ 0,1854 - € 0,206 1105 En stock
1.6 mm
6.0 mm
€ 0,0855 - € 0,1556 1625 En stock
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,0873 - € 0,2624 8120 En stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
€ 0,0974 - € 0,2921 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
€ 0,1145 - € 0,1646 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
€ 0,159 - € 0,1818 Demander le délai de livraison ici
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
€ 0,1261 - € 0,1534 1000 En stock
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
€ 0,1326 - € 0,1605 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.0 mm
€ 0,0819 - € 0,1498 2685 En stock
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,159 - € 0,1818 995 En stock
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
€ 0,0878 - € 0,1251 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
€ 0,0973 - € 0,1385 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
€ 0,1243 - € 0,3758 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022221

Gamme de prix
€ 0,0451 - € 0,025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022269

Gamme de prix
€ 0,1427 - € 0,1285

Niveaux de stock
1798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022191

Gamme de prix
€ 0,0404 - € 0,0225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022238

Gamme de prix
€ 0,093 - € 0,0539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022276

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,0838

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022177

Gamme de prix
€ 0,122 - € 0,1098

Niveaux de stock
21519 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022214

Gamme de prix
€ 0,0512 - € 0,0283

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022252

Gamme de prix
€ 0,206 - € 0,1854

Niveaux de stock
1105 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022290

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,0855

Niveaux de stock
1625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151365

Gamme de prix
€ 0,2624 - € 0,0873

Niveaux de stock
8120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151396

Gamme de prix
€ 0,2921 - € 0,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556887

Gamme de prix
€ 0,1646 - € 0,1145

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022320

Gamme de prix
€ 0,1818 - € 0,159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022351

Gamme de prix
€ 0,1534 - € 0,1261

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022207

Gamme de prix
€ 0,1605 - € 0,1326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022245

Gamme de prix
€ 0,1498 - € 0,0819

Niveaux de stock
2685 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022337

Gamme de prix
€ 0,1818 - € 0,159

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556856

Gamme de prix
€ 0,1251 - € 0,0878

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556863

Gamme de prix
€ 0,1385 - € 0,0973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 13.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151419

Gamme de prix
€ 0,3758 - € 0,1243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm