Menu Rechercher

Entretoise 3.2 mm (L) Nylon Naturel

Cette entretoise rentre dans un trou carré et peut fixer un CI par l'utilisation d'une vis auto-taraudeuse de 2,9 mm. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

MSNE-2-19

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,2123
5000 - 9999 € 0,196
10000 + € 0,1845
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 212,30

1000 x € 0,2123

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 3.2 mm
Tailles de filetage compatibles (tous) #4,2.9mm self tapping screw
Forme de tête Rond
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Diamètre du corps 6.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Taille carrée 4.3 mm
Ø trou 4.3 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter