Menu Rechercher

Entretoises - à montage inversé/bord de carte

En stock

Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Longueur entretoise Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre trou A Tou(te)s
Diamètre trou B Tou(te)s
Épaisseur panneau Plage A Tou(te)s
Épaisseur panneau Plage B Tou(te)s
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2352 - € 0,2613 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
€ 0,1693 - € 0,1882 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,1105 - € 0,1228 870 En stock
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1051 - € 0,1168 2385 En stock
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10166888

Gamme de prix
€ 0,2613 - € 0,2352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    1.5 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10166895

Gamme de prix
€ 0,1882 - € 0,1693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    2.1 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10166871

Gamme de prix
€ 0,1228 - € 0,1105

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    1.5 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10166901

Gamme de prix
€ 0,1168 - € 0,1051

Niveaux de stock
2385 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation en angle encliquetable
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    2.1 mm
  • Longueur du dôme
    11.9 mm