Menu Rechercher

Entretoises à verrouillage par rivet

En stock

Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Longueur entretoise Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre trou A Tou(te)s
Diamètre trou B Tou(te)s
Épaisseur panneau Plage A Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Épaisseur panneau Plage B Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,7517 - € 0,8352 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
6.4 mm
€ 0,7716 - € 0,8573 1994 En stock
4.0 mm
4.8 mm
2.0 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
12.7 mm
€ 0,1166 - € 0,1296 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 2.7 mm
12.7 mm
€ 0,1436 - € 0,1596 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
€ 0,1615 - € 0,1795 939 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
€ 0,1586 - € 0,1958 Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
€ 0,1586 - € 0,1958 28982 En stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1827 - € 0,2024 4000 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
€ 0,1827 - € 0,2024 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
€ 0,2014 - € 0,2237 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1586 - € 0,1958 3990 En stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
€ 0,1586 - € 0,1958 Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
€ 0,1827 - € 0,2024 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
€ 0,1588 - € 0,1765 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
€ 0,2014 - € 0,2238 6115 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
€ 0,1347 - € 0,1497 Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1586 - € 0,1958 7000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
€ 0,1588 - € 0,176 7423 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
€ 0,1827 - € 0,2024 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
€ 0,1827 - € 0,2024 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
  • sur 2
Entretoise bord de carte 6.4 mm Fixation à clip 1.2 mm

10487778

Gamme de prix
€ 0,8352 - € 0,7517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.1 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 1.2 mm

10165966

Gamme de prix
€ 0,8573 - € 0,7716

Niveaux de stock
1994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.1 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 12.7 mm PA

10027622

Gamme de prix
€ 0,1296 - € 0,1166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 25.4 mm PA

10027660

Gamme de prix
€ 0,1596 - € 0,1436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 15.9 mm PA

10027639

Gamme de prix
€ 0,1795 - € 0,1615

Niveaux de stock
939 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 11.1 mm PA

10027820

Gamme de prix
€ 0,1958 - € 0,1586

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.7 - 2.7 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 9.5 mm (L) PA

10027714

Gamme de prix
€ 0,1958 - € 0,1586

Niveaux de stock
28982 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.7 - 1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 19.1 mm PA

10027578

Gamme de prix
€ 0,2024 - € 0,1827

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 12.7 mm PA

10630280

Gamme de prix
€ 0,2024 - € 0,1827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 9.5 mm (L) PA

10027677

Gamme de prix
€ 0,2237 - € 0,2014

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 15.9 mm PA

10027813

Gamme de prix
€ 0,1958 - € 0,1586

Niveaux de stock
3990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.7 - 4.7 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 12.7 mm PA

10027837

Gamme de prix
€ 0,1958 - € 0,1586

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.7 - 3.7 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 11.1 mm PA

10562208

Gamme de prix
€ 0,2024 - € 0,1827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.2 mm PA

10027653

Gamme de prix
€ 0,1765 - € 0,1588

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 12.7 mm PA

10027691

Gamme de prix
€ 0,2238 - € 0,2014

Niveaux de stock
6115 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 9.5 mm (L) PA

10488119

Gamme de prix
€ 0,1497 - € 0,1347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    0.7 - 1.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 25.4 mm PA

10112779

Gamme de prix
€ 0,1958 - € 0,1586

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    7.2 - 8.7 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.2 mm PA

10027585

Gamme de prix
€ 0,176 - € 0,1588

Niveaux de stock
7423 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.2 mm PA

10027592

Gamme de prix
€ 0,2024 - € 0,1827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm
Support de verrouillage à rivet encliquetable 15.9 mm PA

10027561

Gamme de prix
€ 0,2024 - € 0,1827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.6 mm