Menu Rechercher

Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

Cette entretoise filetée arrondie est fabriquée en nylon chargé 25 % fibre de verre pour une résistance accrue dans les applications fortes charges.
Article de code:

302612059935

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 1,0708
1000 + € 0,8962
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 535,40

500 x € 1,0708

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Matière complète Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Type Entretoise femelle/femelle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter