Menu Rechercher

Support mâle-mâle Hexagonal M2.5 40.0 mm PA

Entretoise en nylon à corps nervuré mâle-mâle, à utiliser de préférence avec notre gamme de rondelles et d'écrous. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94-V2.
Article de code:

313251159902

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,9808
1000 + € 0,7934
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 490,40

500 x € 0,9808

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme d'entretoise Hexagonal
Tailles de filetage compatibles (tous) M2.5
Longueur entretoise 40.0 mm
Matière complète Polyamide
Type Hexagonal Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter