Menu Rechercher

Support mâle-mâle Rond 7.1 mm M4 12.7 mm PA

Entretoise en nylon à corps nervuré mâle-mâle, à utiliser de préférence avec notre gamme de rondelles et d'écrous. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

CBS-TMM-M4-8-01

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,115
5000 - 9999 € 0,1035
10000 + € 0,0983
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 115,00

1000 x € 0,115

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Stacking Spacer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter