Menu Rechercher

Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

Entretoise à corps nervuré pour LED 5 mm (T1 3/4). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Article de code:

LEDS2E-4-19

5998 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0911
5000 - 9999 € 0,082
10000 - 19999 € 0,0738
20000 - 29999 € 0,0664
30000 + € 0,0598
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 91,10

1000 x € 0,0911

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Rond
Diamètre total 6.0 mm
Hauteur totale 6.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter