Menu Rechercher

Plaque de fixation 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Noir

Ce support de panneau en aluminium noir est destiné au montage d’affiches ou de panneaux dans des panneaux de verre ou d’acrylique.
Article de code:

493068

60 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 € 5,3469
100 + € 2,648
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 53,47

10 x € 5,3469

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Aluminium
Type 1
Ø tête 13.0 mm
Longueur autonome 13.0 mm
Diamètre du trou fileté d'entretoise 8.0 mm
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter