Menu Rechercher

Entretoise 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm PS

Ceci est une entretoise non filetée, noire et arrondie fabriquée à partir de polystyrène (PS) offrant une bonne isolation thermique et électrique et classée UL94 HB.
Nouvelle référence Essentra:

10042731

Ancienne référence Essentra:

005153659914

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,0817
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 81,70

1000 x € 0,0817

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polystyrène
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter