Menu Rechercher

Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polystyrène (PS) offrant une bonne isolation thermique et électrique et classée UL94 HB.
Nouvelle référence Essentra:

10232545

Ancienne référence Essentra:

005373800014

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,1293
1000 + € 0,0926
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 68500

Prix total :

€ 64,65

500 x € 0,1293

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polystyrène
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter