Menu Rechercher

Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

Cette entretoise non filetée ronde fournit un espace physique entre composants, ainsi qu’une isolation thermique et électrique. Classement ignifuge UL94 HB.
Article de code:

005431000014

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,1436
1000 + € 0,1028
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 71,80

500 x € 0,1436

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polystyrène
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter