Menu Rechercher

Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

Ceci est une entretoise non filetée, blanche et arrondie fabriquée à partir de polystyrène (PS) offrant une bonne isolation thermique et électrique et classée UL94 HB.
Article de code:

RRSN-62100-05

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 € 0,0525
5000 - 9999 € 0,0499
10000 - 19999 € 0,0472
20000 - 29999 € 0,0452
30000 + € 0,0429
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 26,25

500 x € 0,0525

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Polystyrène
Couleur Blanc
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter