Menu Rechercher

Loquet à poignée en T 24.5 mm 74.0 mm Alliage zinc Chromé

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Nouvelle référence Essentra:

20062170

Ancienne référence Essentra:

110110234E

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 € 11,1517
25 - 249 € 7,9655
250 + € 7,1337
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 11,15

1 x € 11,1517

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8301409000
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 24.5 mm
Longueur de poignée 74.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière Alliage zinc
Finition Chromé
Type de poignée Poignée en T, à serrure
Clés Clés différentes
Style de loquet Verrou à came
Type de clé Clés différentes

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter