Menu Rechercher

Loquet à poignée en T 26.5 mm 80.0 mm Zamak Noir

Le loquet à came et poignée à tourner sert à sécuriser les portes, armoires et autres types de boîtiers. Il est conçu sans cylindre, ce qui fait qu’il est impossible de le verrouiller par clé, il faut par contre s’appuyer sur le mécanisme de poignée à tourner pour la fermeture. Fabriqué en zamak noir.
Nouvelle référence Essentra:

20062026

Ancienne référence Essentra:

110120036E

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 8,1642
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 8,16

1 x € 8,1642

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8301409000
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 26.5 mm
Longueur de poignée 80.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière Zamak
Finition Revêtement peinture poudre
Clés Keyless
Style de loquet Verrou à came
Type de clé Clé sans cylindre

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter