Menu Rechercher

Loquet à poignée en T 24.5 mm 74.0 mm Alliage zinc Noir

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Nouvelle référence Essentra:

20062187

Ancienne référence Essentra:

110120234E

20 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 € 7,9456
25 - 249 € 5,6754
250 + € 5,3924
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 7,95

1 x € 7,9456

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8301409000
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 24.5 mm
Longueur de poignée 74.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière Alliage zinc
Finition Revêtement peinture poudre
Type de poignée Poignée en T, à serrure
Clés Clés différentes
Style de loquet Verrou à came
Type de clé Clés différentes

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter