Menu Rechercher

Loquet à poignée en T 14.5 mm 74.0 mm Alliage zinc Noir

Le loquet à came et poignée à tourner sert à fermer les portes, armoires et autres types de boîtiers. Il est doté d’une clé pour serrure en T pour différencier la griffe qui permet à chaque loquet d’avoir une clé différente, limitant la capacité de chaque clé à ouvrir un loquet particulier. Fabriqué en alliage zinc noir.
Nouvelle référence Essentra:

20121884

Ancienne référence Essentra:

110120238E

16 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 € 11,4173
25 - 249 € 8,1552
250 + € 7,3413
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 11,42

1 x € 11,4173

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8301409000
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 14.5 mm
Longueur de poignée 74.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière Alliage zinc
Finition Revêtement de zinc incolore
Type de poignée Poignée en T, à serrure
Clés Clés différentes
Style de loquet Cam Latches
Type de clé Clés différentes

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter