Menu Rechercher

Loquet à poignée en T 18.5 mm 74.0 mm Alliage zinc Noir

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Nouvelle référence Essentra:

20052201

Ancienne référence Essentra:

110200530E

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 € 9,8811
25 - 249 € 7,0579
250 + € 6,3557
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 9,88

1 x € 9,8811

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 7907000090
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 18.5 mm
Longueur de poignée 74.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière Alliage zinc
Finition Revêtement peinture poudre
Type de poignée Poignée en T, à serrure
Clés Clés identiques
Style de loquet Verrou à came
Type de clé Eurokey (5333)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter