20190750
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 90,87 |
10 - 19 | € 81,783 |
20 - 49 | € 77,2395 |
50 - 99 | € 72,696 |
100 + | € 68,1525 |
Pour épaisseur | 6-14 |
---|---|
For pin dia. | 8.0 |
d1 tol. h9 | 18.0 |
d2 | 34.0 |
d3 | 34.0 |
d4 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 28.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 5.5 |
Force de maintien N | 9.0 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 400.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.