Menu Rechercher

Fixation en une touche M8 x 1.25 22.0 Acier inoxydable

La fixation One-Touch avec verrouillage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C et est fabriquée en inox.
Article de code:

20190620

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 49,04
10 - 19 € 44,136
20 - 49 € 41,684
50 - 99 € 39,232
100 + € 36,78
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 49,04

1 x € 49,04

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de bouton Bouton poussoir
Pour épaisseur 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 25.0
d4 8.0
h2 17.
h3 6.0
h4 5.5
h5 5.5
l1 21.0
l2 19.0
m M8 x 1.25
Force de maintien N 30.0
Shear strength N 3000.0
Tensile strength N 500.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter