Menu Rechercher

Fixation en une touche M2 x 0.4 24.5 Acier inoxydable

La fixation One-Touch avec verrouillage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C et est fabriquée en inox.
Article de code:

20190637

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 65,77
10 - 19 € 59,193
20 - 49 € 55,9045
50 - 99 € 52,616
100 + € 49,3275
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 65,77

1 x € 65,77

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de bouton Poignée en T
Pour épaisseur 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 14.0
d3 25.0
d4 25.0
d5 21.0
h2 6.5
m M2 x 0.4
Force de maintien N 30.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter