Menu Rechercher

Gâche de panneau 10.0 mm 10.0 mm Nylon Noir

Catch & Striker is featured with a striker which is mounted with a striker base (CS-113-3) and is best for indoor as well as outdoor applications.
Article de code:

CS-113-2

1617 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + € 0,9049
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 452,45

500 x € 0,9049

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyamide 66
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Striker
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter