Menu Rechercher

Gâche de panneau 0.390 in 0.390 in Nylon Naturel

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Article de code:

CS-113-5

17848 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + € 0,176
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 88,00

500 x € 0,176

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Striker
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter