Menu Rechercher

Gâche de panneau 5.8 mm 6.4 mm Nylon Noir

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Article de code:

CS-113-6

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,3157
1000 - 4999 € 0,2095
5000 - 9999 € 0,1009
10000 - 24999 € 0,0883
25000 + € 0,0778
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 157,85

500 x € 0,3157

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyamide 66
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Striker
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter