Menu Rechercher

Gâche de panneau 3.0 mm 3.0 mm POM Noir

Door Latch and Strikers are provided in 3 types. Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Article de code:

DLS-2

1473 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,2209
5000 - 9999 € 0,177
10000 + € 0,1436
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 220,90

1000 x € 0,2209

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyacétal
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Striker
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter