Menu Rechercher

Duplexeur fibre optique Vert

The Optical Fibre Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. Tube retention is greater than 100N. For a Development kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK
Nouvelle référence Essentra:

10315941

Ancienne référence Essentra:

OFDC-4-05-19BK

6318 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 4,0011
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 40,01

10 x € 4,0011

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Type de câble 5.1 - 6.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter