Menu Rechercher

Gaines de protection fibre optique 2.6 mm 100.0 m Blanc

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Nouvelle référence Essentra:

10315873

Ancienne référence Essentra:

OFBLTS2.6-05-PP

1 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 271,7434
10 + € 263,2609
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 271,74

1 x € 271,7434

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Version fendue pour tube
Couleur Blanc
Matière complète Polypropylène
Tarif par Bobine
Type Optique
Référence outil compatible OFZT-2-14-RD
Inclut 1 Reel of 100 metres
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3917390099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter