Menu Rechercher

Poussoir à bille 6.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nouvelle référence Essentra:

10211069

Ancienne référence Essentra:

1337675

2906 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 149 € 3,7075
150 - 399 € 3,041
400 - 999 € 2,1597
1000 + € 1,6531
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 185,38

50 x € 3,7075

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage du corps 4.0 mm
Force de rétractation complète 14.0 N
Force d’amorçage 6.0 N
Diamètre de l'embout 5.0 mm
Largeur 1.0 mm
Taille du filetage du corps 4.0 mm
Type de poignée Poignée à goupille à ressort
Matière de la boule Acier inoxydable
Matière du corps Acier inoxydable
Taille de filetage du goujon 6.0
Type 1
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter