Menu Rechercher

Poussoir à bille 5.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nouvelle référence Essentra:

10211120

Ancienne référence Essentra:

1337681

164 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 149 € 2,4075
150 - 399 € 1,9746
400 - 999 € 1,4024
1000 + € 1,0859
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 120,38

50 x € 2,4075

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage du corps 3.0 mm
Force de rétractation complète 13.0 N
Force d’amorçage 5.0 N
Diamètre de l'embout 4.0 mm
Largeur 0.9 mm
Taille du filetage du corps 4.6 mm
Type de poignée Poignée à goupille à ressort
Matière de la boule Acier inoxydable
Matière du corps Acétal bleu
Taille de filetage du goujon 5.0
Type 2
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter